Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"
- Nr kat.:
- SK 3332640
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Opis produktu
- Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Zmiana produktu
- Klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R134a jest dostępny do 31.12.2026 r. Od 01.01.2025 przestaje spełniać wymagania GWP dla rynu USA. Alternatywnie zalecamy użycie klimatyzatora Blue e+.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Kolor
- RAL 9007
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 3,52 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 4,2 A
Przy 60 Hz: 4,2 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 9,2 A
Przy 60 Hz: 11 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 2.000 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.500 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18 - Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.580 mm
Głębokość: 340 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 2,995 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 4,28 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 2 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 2,34 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Montaż wewnętrzny niemożliwy
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 102,6 kg
- Masa brutto
- 108 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177379923
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 3,95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stal nierdzewna
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi – R-513A
- Instrukcja obsługi – R134a
- Safety instructions