Lampa systemowa LED Kompakt

Nr kat.: SZ 4140810

Napięcie zasilania: 24 V DC

Nr kat.:
SZ 4140810
Korzyści
Maks. wytrzymałość EMC.
Zabezpieczenie, ponieważ praca w zakresie niskiego napięcia bezpiecznego.
Oszczędna w zużyciu energii.
Niewymagająca konserwacji dzięki zastosowaniu diod LED.
Możliwe podłączenie do wyłącznika pozycyjnego drzwi.
Sposób działania
Zintegrowane okablowanie w szeregu.
Uniwersalne możliwości mocowania.
Możliwość regulacji wiązki światła.
Materiał
Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan (nie zawiera halogenu)
Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor
podobny do RAL 7035
Zakres dostawy
Lampa systemowa LED Kompakt
Elementy oświetleniowe
Osłona elementów oświetleniowych
Wraz z zestawem montażowym
Mounting distance screws
250 mm
Możliwości przyłączenia
Zasilanie ze złącza wtykowego
Wyłącznik pozycyjny drzwi
Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
Elementy oświetleniowe
LED, zimna biel
Klasa ochrony
III (SELV)
Przełącznik (typ)
Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Light cover
Tak
Rodzaj montażu oświetlenia
Wkręcana
Mocowanie na zatrzaski
Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
zależnie od zasilacza
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
zależnie od zasilacza
Znamionowe napięcie izolacji
zależnie od zasilacza
Rated current max DC note
W przypadku montażu szeregowego oświetlenia maksymalne natężenie prądu wynosi 2A
przy DC
0,04 A
Number of LEDs
10
Mounting distance clip/magnet
175 mm
Możliwości montażu
Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
Zestaw do mocowania magnesu
AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
Wskazówka
Zastosowanie tylko w szafach sterowniczych i zamkniętych obudowach
W przypadku zastosowania zasilaczy klienta, należy zwrócić uwagę, aby posiadały one certyfikaty odpowiednie dla danego zastosowania
W przypadku montażu szeregowego oświetlenia maksymalne natężenie prądu wynosi 2A
Light cone adjustment
Tak
Wymiary
Szerokość: 230 mm
Wysokość: 32,8 mm
Głębokość: 20,64 mm
Napięcie znamionowe robocze
24 V (DC)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,23 kg
Masa brutto
0,242 kg
Numer taryfy celnej
94054940
EAN
4028177630123
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis produktu
SZ Lampa systemowa LED Kompakt, SxWxG: 230x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi