Przeznaczone do stosowania w szafach i szynach z systemem otworów kwadratowych 12,5 x 10,5 mm, ze sprężyną naciskową ułatwiającą wprowadzenie, w celu bezpiecznego połączenia mechanicznego i elektrycznego w otworach systemowych.
- Nr kat.:
- TS 4165000
- Opis produktu
- Zastosowana jako pomoc przy wprowadzaniu sprężyny dociskowej zapewnia bezpieczne, mechaniczne i elektryczne połączenie z otworami systemowymi.
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- Do szyn montażowych 23 x 23 mm
- Do szyn montażowych chassis 23 x 73 mm
- Do szyn montażowych chassis 45 x 88 mm
- Do szyny systemowej chassis 23 x 73 mm
- w szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 10,5 mm
- Wymiary
- Gwint: M8
- Gwint
- M8
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,431 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177093003
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- TS Nakrętka klatkowa, do gwintu M8, do mocowania zaciskowego i wsuwania z boku