Z przewodem przyłączeniowym LED lub przewodem łączącym LED.
- Nr kat.:
- SZ 4315800
- Wersja
- Przewód przyłączeniowy
- Długość
- 3 000 mm
- Pasuje do nr kat.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Wymiary
- Długość: 3.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,102 kg
- Masa brutto
- 0,118 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177630192
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Przewód przyłączeniowy, do lampy systemowej LED Kompakt, dł.: 3000 mm
- Karty produktów
- Ogólne informacje techniczne