Z przewodem przyłączeniowym LED lub przewodem łączącym LED.
- Nr kat.:
- SZ 4315820
- Wersja
- Wyłącznik pozycyjny drzwi z przewodem przyłączeniowym LED
- Długość
- 1 000 mm
- Wskazówka
- Wyłącznik drzwiowy 4127010 z przewodem przyłączeniowym LED (otwarty koniec/końcówka kabla)
- Pasuje do nr kat.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,125 kg
- Masa brutto
- 0,171 kg
- Numer taryfy celnej
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Wyłącznik drzwiowy, do lampy systemowej LED Kompakt, dł.: 1000 mm, z przewodem połączeniowym LED
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Info sheet