Akcesoria przyłączeniowe do lampy systemowej LED Kompakt

Nr kat.: SZ 4315.840

Z przewodem przyłączeniowym LED lub przewodem łączącym LED.

Nr kat.:
SZ 4315.840
Wersja
Przewód łączeniowy LED do okablowania w szeregu
Długość
1 000 mm
Pasuje do nr kat.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Wymiary
Długość: 1.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,035 kg
Masa brutto
0,04 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177630512
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
SZ Przewód połączeniowy, do lampy systemowej LED Kompakt, dł.: 1000 mm