Zasilacz z adapterem, napięcie wejściowe 100 - 230 V AC, napięcie wyjściowe 24 V DC, 1 A
- Nr kat.:
- SZ 4315860
- Długość kabla przyłączeniowego
- 1 800 mm
- Napięcie wejściowe
- 100 - 230 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 300 V AC
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 6000 V AC
- Prąd wyjściowy (maks.)
- 1 A
- Pasuje do nr kat.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Napięcie wyjściowe
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Napięcie znamionowe robocze
- 264 V
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,14 kg
- Masa brutto
- 0,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SZ Zasilacz z adapterem, do lampy systemowej LED Kompakt, 100-230 V/24 V DC, 1 A