Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Nr kat.: TS 4599200

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli

Nr kat.:
TS 4599200
Opis produktu
Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
Dane techniczne
Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
700 mm
Pasuje do drzwi o szerokości
760 mm
Możliwości zabudowy AX
In door width 760 mm, with cam lock
Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
W drzwiach o szerokości 760 mm, z zamkiem dźwigienkowym, w połączeniu z listwą otworową drzwiową
Pasujący do
Typ obudowy: AX
szerokości/głębokości: 760 mm
Opak.
20 szt.
Waga netto
7,24 kg
Masa brutto
7,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Podstawa montażowa, do drzwi o szer. 760 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Szczegóły techniczne