Nóżki poziomujące do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Nr kat.: PS 4612.000

Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża. Gwint mocujący M12. Do wyboru z gniazdem sześciokątnym do regulacji od strony wewnętrznej szafy.

Nr kat.:
PS 4612.000
Wersja
bez gniazda sześciokątnego
Korzyści
Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża
Materiał
Blacha stalowa
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter cokołu
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
3 000 N
Wymiary
Gwint: M12 x 40
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chillery Blue e+
TX CableNet
Zakres poziomowania
18 ‐ 43 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,212 kg
Masa brutto
0,229 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177105492
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+, TX CableNet, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Dokumentacja
Info sheet
Load brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne