Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Nr kat.: TS 4694000

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli

Nr kat.:
TS 4694000
Opis produktu
Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
Dane techniczne
Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
340 mm
Możliwości zabudowy VX
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Możliwości zabudowy AX
In door width 400 mm, with cam lock
Możliwości zabudowy TS
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Możliwości zabudowy TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Możliwości zabudowy cokołów VX
W cokole o szerokości / głębokości 400 mm do osłon cokołu, w połączeniu z kątownikiem instalacyjnym cokółów
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
AX
szerokości/głębokości: 400 mm
Pasujący do
System cokołów VX
Opak.
20 szt.
Waga netto
3,2 kg
Masa brutto
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Poprzeczka montażowa, do VX, TS, VX SE, TP, dla zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 400 mm, dł.: 340 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Szczegóły techniczne