Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Nr kat.:
- TS 4695000
- Opis produktu
- Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 440 mm
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure depth 500 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
- Możliwości zabudowy AX
- In door width 500 mm, with cam lock
- W drzwiach o szerokości 500 mm, z 3-punktowym systemem zamknięcia, w drzwiach uchylnych
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W drzwiach zawiasowych o szerokości 500 mm, w połączeniu z listwą otworową drzwiową
- Możliwości zabudowy TS
- In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
- Możliwości zabudowy AE
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- Możliwości zabudowy TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
szerokości/głębokości: 500 mm - Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 4,4 kg
- Masa brutto
- 4,603 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177108134
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Poprzeczka montażowa, do VX, TS, VX SE, TP, dla zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 500 mm, dł.: 440 mm
- Dokumentacja
- Info sheet