Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Nr kat.:
- TS 4696000
- Opis produktu
- Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 540 mm
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure width/depth 600 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- Możliwości zabudowy AX
- In door width 600 mm, with cam lock
- In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W drzwiach zawiasowych o szerokości 600 mm, w połączeniu z listwą otworową drzwiową
- Możliwości zabudowy PC
- W szafie o szerokości 600 mm, na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej
- Możliwości zabudowy IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- Możliwości zabudowy TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- Możliwości zabudowy AE
- In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- Możliwości zabudowy TP
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości / głębokości 600 mm do osłon cokołu, w połączeniu z kątownikiem instalacyjnym cokółów
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
szerokości/głębokości: 600 mm - Pasujący do
- System cokołów VX
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 5,22 kg
- Masa brutto
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Poprzeczka montażowa, do VX, TS, VX SE, TP, dla zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 600 mm, dł.: 540 mm
- Dokumentacja
- Info sheet