Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania.
- Nr kat.:
- CM 5001240
- Wersja
- Blacha przesuwana
- Opis produktu
- Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- W celu większej stabilności i uniwersalnego prowadzenia kabli otwór podłogi w szafach o szerokości 1000, 1200 i 1600 mm podzielony jest w szerokości i może być dodatkowo wyposażony w różne elementy wyposażenia.
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 150 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TS
CM
TP
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,35 kg
- Masa brutto
- 1,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 72092690
- EAN
- 4028177681248
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Blacha przesuwana, gł.: 150 mm, do szer.: 800 mm