Ściana boczna, dzielona pionowo do VX IT

Nr kat.: VX 5301246

Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT

Nr kat.:
VX 5301246
Korzyści
Łatwa obsługa
Łatwe zamykanie za pomocą zamknięć zatrzaskowych
Optymalny dostęp do wszystkich komponentów zabudowy
Otwieranie jest możliwe tylko za pomocą wewnętrznych elementów zamykających co wymaga swobodnego dostępu przez drzwi, znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostępu
Możliwość kompletnego demontażu poszczególnych części bocznych w każdej chwili i bez użycia narzędzi
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
2 części boczne
Szyna montażowa
6 zawiasów
4 szybkozłącza
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Z przodu i z tyłu musi być zagwarantowany dostęp do drzwi
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
22,5 kg
Masa brutto
24,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177955875
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT, do wysokości szafy: 2 000 mm, do głębokości szafy: 800 mm, blacha stalowa, pokrywana proszkowo, RAL 7035, Klasa ochrony IP wg IEC 60529: IP 20
Dokumentacja
Instrukcja obsługi