Ściany boczne dzielone poziomo, do VX IT
- Nr kat.:
- VX 5301250
- Opis produktu
- Do uszczelnienia systemów szaf IT w konfiguracji pojedynczej lub szeregowej.
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Beznarzędziowy montaż i demontaż ściany bocznej
- Zamek z wkładką bębenkową 3524 E
- Zintegrowana blokada wewnętrzna
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Część górna
Część dolna
6 wsporniki montażowe
2 elementy zamykające
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 1.000 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 18,1 kg
- Masa brutto
- 18,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 70,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177950573
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- Ściany boczne, dzielone poziomo, do VX IT, do uszczelnienia systemów szaf IT, w konfiguracji pojedynczej lub szeregowej., do wysokości szafy: 2 000 mm, do głębokości szafy: 1 000 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi