Ściany boczne dzielone poziomo do VX IT

Nr kat.: VX 5301.264

Ściany boczne dzielone poziomo, do VX IT

Nr kat.:
VX 5301.264
Opis produktu
Do uszczelnienia systemów szaf IT w konfiguracji pojedynczej lub szeregowej.
Korzyści
Łatwa obsługa
Beznarzędziowy montaż i demontaż ściany bocznej
Zamek z wkładką bębenkową 3524 E
Zintegrowana blokada wewnętrzna
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Część górna
Część dolna
6 wsporniki montażowe
2 elementy zamykające
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
Wysokość: = 2.450 mm
Głębokość: = 1.000 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
20 kg
Masa brutto
22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
83,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
EAN
4028177950726
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
Ściany boczne, dzielone poziomo, do VX IT, do uszczelnienia systemów szaf IT, w konfiguracji pojedynczej lub szeregowej., do wysokości szafy: 2 450 mm, do głębokości szafy: 1 000 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi