- Nr kat.:
- VX 5301310
- Opis produktu
- null
- Korzyści
- Możliwość późniejszej wymiany szaf lub urządzeń LCP
- Gwarantuje w szeregowaniu wymagany odstęp 3 mm umożliwiający późniejszą modernizację
- Zastosowania
- Do późniejszej wymiany szaf lub urządzeń LCP
- Do późniejszego montażu lub rozbudowy ścian grodziowych, jednoczęściowe, wsuwane
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Zakres dostawy
- 4 łączniki do szeregowania, zewnętrzne, 3 mm
Uszczelka szeregowa, 8 m
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Wewnątrz szeregu szaf wymiary zewnętrzne zwiększają się o 2 mm na każdą szafę
- Maksymalny osiągalny stopień ochrony według IEC 60 529 wynosi IP 20
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,78 kg
- Masa brutto
- 0,86 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
-
Łącznik szeregowy zewnętrzny, 3 mm do VX, VX IT. Do wymiany szaf lub urządzeń LCP, do późniejszego montażu lub rozbudowy ścian grodziowych, jednoczęściowe, wsuwane