Moduł rolek do VX, VX IT

Nr kat.: VX 5301516

Pokrywy do pól wentylatorów do FlatBox

Nr kat.:
VX 5301516
Zakres dostawy
1 moduł transportowy z 2 rolkami skrętnymi
1 moduł transportowy z 2 rolkami stałymi
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 556 mm
Wysokość: 82,5 mm
Głębokość: 203 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Przestrzeń podłogowa musi być otwarta w punktach montażowych
Pasujący do
Typ obudowy: VX: = 600 mm
Typ obudowy: VX IT
Obciążalność
Maksymalne dopuszczalne obciążenie: statyczne 15 000 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie: dynamiczne 10 000 N
Wskazówka
Maksymalna dopuszczalna obciążalność (dynamiczna) 10000 N odnosi się do transportu na rolkach na równej powierzchni.
Opak.
1 szt.
Waga netto
10 kg
Masa brutto
10,3 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Opis produktu
Moduł rolek do VX IT, do szer.: 600 mm, do łatwego przemieszczania na miejsce zastosowania, montaż bezpośrednio do szafy.
Dokumentacja
Further instructions
Instrukcja obsługi