Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sie 2024
- Nr kat.:
- DK 5302002
- Opis produktu
- Do zwiększenia efektywności energetycznej klimatyzacji.
- Korzyści
- Pionowa listwa szczotkowa do bezkolizyjnego odgrodzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Zastosowania
- Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
- Materiał
- Blacha stalowa
Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 2 osłony pionowe
2 osłony poziome
4 listwy szczotkowe
4 elementy z pianki komórkowej PU
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Pionowe osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych szynach profilowych 19”.
- Montaż poziomych osłon z listwami szczotkowymi jest możliwy tylko do przednich szyn profilowych 19".
- Zintegrowane wycięcia montażowe 482,6 mm (19") można zamknąć za pomocą dołączonych paneli zaślepiających lub użyć do zainstalowania innych komponentów ewentualnie wykorzystać do prowadzenia kabli. Uwaga, zakres dostawy zależy od produktu.
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 1.800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,001 kg
- Masa brutto
- 0,001 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177955172
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
- Prowadnica powietrza, do VX IT szyny profilowej 19" dynamic, do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza wewnątrz, szafy w przypadku separacji stref lub, zastosowania systemu LCP.
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi