Prowadnica powietrza do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych

Nr kat.: DK 5302006

Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.

Nr kat.:
DK 5302006
Opis produktu
Do zwiększenia efektywności energetycznej klimatyzacji.
Korzyści
Pionowa listwa szczotkowa do bezkolizyjnego odgrodzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
Zastosowania
Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
Materiał
Blacha stalowa
Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
2 osłony pionowe
2 osłony poziome
4 listwy szczotkowe
4 elementy z pianki komórkowej PU
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Pionowe osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych szynach profilowych 19”.
Montaż poziomych osłon z listwami szczotkowymi jest możliwy tylko do przednich szyn profilowych 19".
Zintegrowane wycięcia montażowe 482,6 mm (19") można zamknąć za pomocą dołączonych paneli zaślepiających lub użyć do zainstalowania innych komponentów ewentualnie wykorzystać do prowadzenia kabli. Uwaga, zakres dostawy zależy od produktu.
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,32 kg
Masa brutto
2,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177955219
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis produktu
Prowadnica powietrza, do VX IT szyny profilowej 19" dynamic, do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza wewnątrz, szafy w przypadku separacji stref lub, zastosowania systemu LCP.
Dokumentacja
Instrukcja obsługi