Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania, do szyn profilowych 19" standard i szyn profilowych 19" dynamic w VX IT.
- Nr kat.:
- VX 5302031
- Opis produktu
- Boczne otworowanie systemowe do montażu akcesoriów i wentylacji komponentów z bocznym wydmuchem powietrza.
- Korzyści
- Łatwe zawieszenie w otworach systemowych profili montażowych 19" po ustawianiu wymaganych odległości płaszczyzn 19"
- Zastosowania
- Do mocowania między przednią a tylną płaszczyzną montażową 19"
- Do podpory ciężkich modułów
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- 2000 N, statyczny
- Wskazówka
- Efektywna powierzchnia przylegania na bok 35 mm
- Możliwości montażu
- do szyny profilowej 19" standard: odstęp między płaszczyznami 420/445 mm
- do szyny profilowej 19" dynamic: odstęp między płaszczyznami 400/425 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,428 kg
- Masa brutto
- 1,428 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177952607
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyna ślizgowa, 2 U, montaż na stałe, Duże obciążenie, do VX IT, do montażu na przedniej płaszczyźnie mocowania., do podpory ciężkich modułów, Efektywna powierzchnia przylegania na bok 35 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi