Korytko kablowe do VX, VX IT

Numer artykułu: VX 5302.122

Do mocowania i prowadzenia kabli w systemach sieciowych i serwerowych.

Numer artykułu:
VX 5302.122
Korzyści
Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
Alternatywnie możliwość przykręcania
Zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania elementów do prowadzenia kabli
Zintegrowane otwory do montowania PDU w siatce wymiarowej 7 U z mocowaniem w kształcie dziurki od klucza
Zastosowania
Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli w zastosowaniach sieciowych i serwerowych
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Do stelażu ramowego VX IT między ramą dachu i ramą podłogi, na całej długości
W szafach VX IT o szerokości 800 mm istnieje alternatywna możliwość przykręcenia między górnym a dolnym wspornikiem wgłębnym
Wskazówki dotyczace montażu
Montaż odbywa się na całej głębokości szafy w ramie za pomocą systemu szybkiego mocowania. W przypadku montażu w szafach o szerokości 800 mm możliwe jest dodatkowe przykręcenie do wsporników wgłębnych zabudowy 19"
Wymiary
Szerokość: 145 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
Wysokość: = 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,8 kg
Masa brutto
5,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85389099
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Opis produktu
Korytko kablowe, do VX, VX IT, do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli, w zastosowaniach sieciowych i serwerowych, Zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania
Dokumentacja
Instrukcja obsługi