Do mocowania i prowadzenia kabli w systemach sieciowych i serwerowych.
- Nr kat.:
- VX 5302322
- Korzyści
- Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
- Alternatywnie możliwość przykręcania
- Zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania elementów do prowadzenia kabli
- Zintegrowane otwory do montowania PDU w siatce wymiarowej 7 U z mocowaniem w kształcie dziurki od klucza
- Zastosowania
- Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli w zastosowaniach sieciowych i serwerowych
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Do stelażu ramowego VX IT między ramą dachu i ramą podłogi, na całej długości
- W szafach VX IT o szerokości 800 mm istnieje alternatywna możliwość przykręcenia między górnym a dolnym wspornikiem wgłębnym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Montaż odbywa się na całej głębokości szafy w ramie za pomocą systemu szybkiego mocowania. W przypadku montażu w szafach o szerokości 800 mm możliwe jest dodatkowe przykręcenie do wsporników wgłębnych zabudowy 19"
- Wymiary
- Szerokość: 265 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
Wysokość: ≥ 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,8 kg
- Masa brutto
- 7,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
- Korytko kablowe, do VX, VX IT, do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli, w zastosowaniach sieciowych i serwerowych, Zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi