- Nr kat.:
- VX 5303.134
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 800 mm
- Jednostki wysokości
- 24 U
- Jednostki wysokości
- 24 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 150 mm / 130 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 520 mm
- Mocowanie 19"
- na poprzeczce, przykręcana na górze i na dole
- Wersja
- Standard
- Wersja dachu
- jednoczęściowe, zamknięte
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°
- Wersja szyn profilowych
- Szyny profilowe 19" standard w VX IT
- Wersja podłogi
- Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
- Wersja płaszczyzn 19"
- przednie i tylne
- Wersja pozycji szyn profilowych
- Płaszczyzna 19" przednia i tylna
- Obciążalność
- 8 000 N
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
- 8 000 N
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 78,9 kg
- Masa brutto
- 90,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 223,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- EAN
- 4028177944855
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
-
VX IT, szyny profilowe 19" standardowe, szer. x wys. x głęb 800 x 1200 x 800 mm, 24 U, IP 55