Szafa sieciowa / serwerowa VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji wnętrza szaf. W dostawie wstępnie zmontowana wraz z wybranym pakietem praktycznego wyposażenia. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą wychylną 19" o kącie otwarcia 130°, zapewniającą bezpośredni dostęp do tylnej części komponentów 19".
- Nr kat.:
- VX 5307157
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Tworzywo sztuczne
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Ściana tylna i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy, tylna ściana i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Zabudowa, cokół: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Aluminiowe drzwi przeszklone przednie (180°), z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej oraz wkładki bębenkowej 3524 E
Ściana tylna
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka
Duża rama wychylna, z boczną zaślepką do montażu komponentów 482,6 mm (19") przy wykorzystaniu całej wysokości szafy, 130°
Ściany boczne, jednoczęściowe, przykręcane
System cokołów VX, 100 mm, wentylowany
Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane
Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe
4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone)
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
4 szyny typu kombi do wewnętrznej i zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowane do głębokości szafy (dołączone luzem)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
Paleta IPPC
Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka, głębokość 175 mm - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Jednostki wysokości
- 40 U
- Wysokość z cokołem
- 2 100 mm
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 150 mm / 520 mm
- Wersja
- Swivel frame
- Wersja dachu
- wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
- Wersja drzwi tylnych
- Ściana tylna
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°
- Wersja szyn profilowych
- Rama wychylna
- Wersja podłogi
- Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka
- Wersja płaszczyzn 19"
- Rama wychylna 482,6 mm (19"), zamontowana
- Obciążalność
- 3 500 N
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 138 kg
- Masa brutto
- 150 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- VX IT, 19" rama wychylna, szer. x wys. x głęb 800 x 2100 x 800 mm, 40 U, wstępnie zmontowane
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi