Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami wentylowanymi, z szynami profilowymi 19" standardowymi

Nr kat.: VX 5308113

Szafa sieciowa/serwerowa VX IT, wentylowana, do pomieszczeń klimatyzowanych. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, w wersji standard, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

PDU UK basic

Blokada wewnętrzna do ścian bocznych, przykręcanych, blacha stalowa

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, wersja metered

PDU managed

Nr kat.:
VX 5308113
Wersja
wentylowane
Standard
z szynami profilowymi 19"
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm
Drzwi tylne: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Zabudowa, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na powierzchni blachy perforowanej ok. 85 %)
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, z wprowadzeniem kabli w częściach narożnikowych z przodu i z tyłu
Drzwi blaszane tylne, wentylowane, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości
42 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
87 mm / 720 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
720 mm
Mocowanie 19"
przykręcone do stelażu ramy z kątownikiem montażowym na górze i na dole
Wersja
Standard
Wersja dachu
wieloczęściowa, z wprowadzeniem kabli w częściach narożnikowych z przodu i z tyłu
Wersja drzwi tylnych
Drzwi blaszane, wentylowane, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wersja drzwi przednich
Drzwi wentylowane, aluminium/ stal, jednoczęściowe, zawiasy 180°
Wersja szyn profilowych
Szyny profilowe 19" standard w VX IT
Wersja podłogi
otwarty
Wersja płaszczyzn 19"
przednie i tylne
Wersja pozycji szyn profilowych
Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Obciążalność
15 000 N
Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
12 000 N
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
70,83 kg
Masa brutto
81,2 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177945029
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
VX IT, szyny profilowe 19" standardowe, szer. x wys. x głęb 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes