Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, bez zabudowy 19"

Nr kat.: VX 5309190

VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Bez zabudowy wewnętrznej 19", jako pusta szafa do indywidualnej rozbudowy, dostępna w różnych wariantach wymiarowych i z klasą ochrony do IP 55.

PDU UK basic

Blokada wewnętrzna do ścian bocznych, przykręcanych, blacha stalowa

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU UK, wersja metered

PDU metered plus

PDU switched

Nr kat.:
VX 5309190
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm
Drzwi tylne: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości
42 U
Jednostki wysokości
42 U
Wersja dachu
jednoczęściowe, zamknięte
Wersja drzwi tylnych
Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Wersja drzwi przednich
Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°
Wersja szyn profilowych
brak
Wersja podłogi
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Wersja pozycji szyn profilowych
brak
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
Kod IK
IK08
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
86,61 kg
Masa brutto
102,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
253,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177945135
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
VX IT, bez zabudowy wewnętrznej 19", szer. x wys. x głęb 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U, IP 55
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Klasa ochrony
Negative Certificate
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes