Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami przeszklonymi, z szynami profilowymi 19" dynamicznymi

Nr kat.: VX 5311.826

Szafa sieciowa / serwerowa VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji wnętrza szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" w wersji dynamic, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

PDU UK basic

Blokada wewnętrzna do ścian bocznych, przykręcanych, blacha stalowa

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, wersja metered

PDU basic

Nr kat.:
VX 5311.826
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Jednostki wysokości
42 U
Jednostki wysokości
42 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
150 mm / 325 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
725 mm
Mocowanie 19"
na poprzeczce wgłębnej, przykręcana na górze i na dole
Wersja
Dynamic
Wersja dachu
wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy
Wersja drzwi tylnych
Drzwi blaszane, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wersja drzwi przednich
Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°
Wersja szyn profilowych
Szyny profilowe 19" dynamic w VX IT
Wersja podłogi
otwarty
Wersja płaszczyzn 19"
Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Wersja pozycji szyn profilowych
Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Obciążalność
18 000 N
Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
15 000 N
Kod IK
IK08
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
303,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
EAN
4028177945241
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
VX IT, szyny profilowe 19" dynamiczne, szer. x wys. x głęb 800 x 2000 x 1200 mm, 42 U
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Negative Certificate
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes