Szafa sieciowa/serwerowa VX IT, wentylowana, do pomieszczeń klimatyzowanych. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, w wersji standard, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.
- Nr kat.:
- VX 5313113
- Wersja
- wentylowane
Standard
z szynami profilowymi 19" - Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm
Drzwi tylne: blacha stalowa, 1,5 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Zabudowa, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na powierzchni blachy perforowanej ok. 85 %)
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, z wprowadzeniem kabli w częściach narożnikowych z przodu i z tyłu
Drzwi blaszane tylne, wentylowane, dzielone pionowo, zawiasy 180° - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.000 mm - Jednostki wysokości
- 47 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 87 mm / 193 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 720 mm
- Mocowanie 19"
- przykręcone do stelażu ramy z kątownikiem montażowym na górze i na dole
- Wersja
- Standard
- Wersja dachu
- wieloczęściowa, z wprowadzeniem kabli w częściach narożnikowych z przodu i z tyłu
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi blaszane, wentylowane, dzielone pionowo, zawiasy 180°
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi wentylowane, aluminium/ stal, jednoczęściowe, zawiasy 180°
- Wersja szyn profilowych
- Szyny profilowe 19" standard w VX IT
- Wersja podłogi
- otwarty
- Wersja płaszczyzn 19"
- przednie i tylne
- Wersja pozycji szyn profilowych
- Płaszczyzna 19" przednia i tylna
- Obciążalność
- 15 000 N
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
- 12 000 N
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 71,6 kg
- Masa brutto
- 84,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177945296
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- VX IT, szyny profilowe 19" standardowe, szer. x wys. x głęb 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi