VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Bez zabudowy wewnętrznej 19", jako pusta szafa do indywidualnej rozbudowy, dostępna w różnych wariantach wymiarowych i z klasą ochrony do IP 55.
- Nr kat.:
- VX 5325190
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm
Drzwi tylne: blacha stalowa, 1,5 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 800 mm
Głębokość: 600 mm - Jednostki wysokości
- 15 U
- Jednostki wysokości
- 15 U
- Wersja dachu
- jednoczęściowe, zamknięte
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°
- Wersja szyn profilowych
- brak
- Wersja podłogi
- Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
- Wersja pozycji szyn profilowych
- brak
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 40 kg
- Masa brutto
- 44,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 109,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- VX IT, bez zabudowy wewnętrznej 19", szer. x wys. x głęb 600 x 800 x 600 mm, 15 U, IP 55
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi