Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami przeszklonymi, z szynami profilowymi 19" standardowymi

Nr kat.: VX 5328.123

Szafa sieciowa / serwerowa VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji wnętrza szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, w wersji standard, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, wersja metered

PDU metered plus

Nr kat.:
VX 5328.123
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, z wprowadzeniem kabli w częściach narożnikowych z przodu i z tyłu
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości
38 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
87 mm / 193 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
520 mm
Mocowanie 19"
przykręcone do stelażu ramy z kątownikiem montażowym na górze i na dole
Wersja
Standard
Wersja dachu
wieloczęściowa, z wprowadzeniem kabli w częściach narożnikowych z przodu i z tyłu
Wersja drzwi tylnych
Drzwi blaszane, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wersja drzwi przednich
Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°
Wersja szyn profilowych
Szyny profilowe 19" standard w VX IT
Wersja podłogi
otwarty
Wersja płaszczyzn 19"
przednie i tylne
Wersja pozycji szyn profilowych
Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Obciążalność
15 000 N
Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
12 000 N
Kod IK
IK08
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
70 kg
Masa brutto
79 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
194,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
EAN
4028177945494
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
VX IT, szyny profilowe 19" standardowe, szer. x wys. x głęb 600 x 1800 x 800 mm, 38 U
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Negative Certificate
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes