Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach LCP.
- Nr kat.:
- VX 5381830
- Opis produktu
- Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach Liquid Cooling Package (LCP).
- Korzyści
- Optymalne uchwycenie nadmiaru kabli i strukturalne zarządzanie okablowaniem
- Zastosowania
- Jako scafa kablowa między całkowicie wyposażonymi szafami sieciowymi i serwerowymi
- Jako pusta szafa do wyrównania symetrii w separacjach zimnej strefy przy nierównej liczbie LCP w dwóch rzędach szaf
- Jako „rezerwa miejsca” do łatwej rozbudowy instalacji LCP
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy z drzwiami przednimi i tylnymi
Drzwi aluminiowe z przodu, zamknięte, z osłoną ozdobną, zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi
3 szyny systemowe chassis VX zamontowane z lewej i z prawej strony - Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm - Wersja
- Szafa kablowa
- Wskazówka
- Do ustawienia na początku lub na końcu szeregu szaf potrzebna jest jedna ściana boczna
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 69,4 kg
- Masa brutto
- 84,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177950160
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX IT Obudowa kablowa, szer. x wys. x głęb 300 x 2000 x 1200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi