Ściany boczne, dzielone, ze zintegrowanym zamkiem dźwigienkowym i wkładką bębenkową 3524 E.
- Nr kat.:
- TX 5501020
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Beznarzędziowy montaż
- Zamek dźwigienkowy z wkładką bębenkową 3524 E
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia w blokadę wewnętrzną
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Część górna
Część dolna
Przewód uziemieniowy
Zestaw montażowy - Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TX Colocation Rack
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 14,2 kg
- Masa brutto
- 16 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177678712
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- DK Ściana boczna, WxG: 2000x800 mm, do TS IT, 2-częściowa, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi