Do drzwi tylnych TS IT, dzielona pionowo, zamknięta.
- Nr kat.:
- DK 5501210
- Opis produktu
- Pasuje do TS IT z zamkniętymi, dzielonymi pionowo drzwiami z blachy stalowej i do szaf TS o szerokości 400 mm.
- Zastosowania
- Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi
- Materiał
- Profil rury: blacha stalowa
Łącznik narożny: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Profil rury: ocynkowany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do typu obudowy
- TS IT
- TS
- Pasuje do szerokości
- 400 mm
- Pasuje do wysokości
- 2 000 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 6,344 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Rama rurowa drzwi, SxW: 400x2000 mm, do TS, TS IT, SE
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi