Do mocowania modułów blach podłogowych.
- Nr kat.:
- DK 5501300
- Opis produktu
- Do mocowania modułów płyt podłogi.
- Korzyści
- Montaż beznarzędziowy lub skręcany.
- Łatwe doposażenie i możliwość połączenia z ochroną przed przechyleniem.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 szyny wraz z zestawem montażowym.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
Głębokość: 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,11 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyny do montażu podłogi, 2 szyny wraz z zestawem montażowym, gł.: 600 mm, do TS IT, TX CableNet, blacha stalowa, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi