Szyny do montażu podłogi do TS IT

Nr kat.: DK 5501310

Do mocowania modułów blach podłogowych.

Nr kat.:
DK 5501310
Opis produktu
Do mocowania modułów płyt podłogi.
Korzyści
Montaż beznarzędziowy lub skręcany.
Łatwe doposażenie i możliwość połączenia z ochroną przed przechyleniem.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
2 szyny wraz z zestawem montażowym.
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
Głębokość: 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,28 kg
Masa brutto
1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177678880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Szyny do montażu podłogi, 2 szyny wraz z zestawem montażowym, gł.: 800 mm, do TS IT, TX CableNet, blacha stalowa, RAL 7035
Dokumentacja
Instrukcja obsługi