Szyny do montażu podłogi do TS IT

Nr kat.: DK 5501350

Do mocowania modułów blach podłogowych.

Nr kat.:
DK 5501350
Opis produktu
Do mocowania modułów płyt podłogi.
Korzyści
Montaż beznarzędziowy lub skręcany.
Łatwe doposażenie i możliwość połączenia z ochroną przed przechyleniem.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
2 szyny wraz z zestawem montażowym.
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
Głębokość: 1.200 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,8 kg
Masa brutto
2,22 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Szyna do montażu podłogi, gł.: 1200 mm, do TS IT, RAL 7035
Dokumentacja
Instrukcja obsługi