Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe do VX IT

Nr kat.: DK 5501.400

Do montażu na płaszczyźnie mocowania 19".

Nr kat.:
DK 5501.400
Opis produktu
Otwory systemowe do mocowania akcesoriów i wentylacji aktywnych komponentów.
Zastosowania
Do montażu na płaszczyźnie mocowania 19"
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
150 mm
Możliwości montażu
do szyn profilowych 19" standardowych
do szyn profilowych 19" dynamicznych
Obciążalność
300 N, statyczne
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,62 kg
Masa brutto
0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Szyna ślizgowa, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), 300 N, statycznie, WxG: 2 U x 150 mm, montaż na stałe
Dokumentacja
Instrukcja obsługi