Szyna ślizgowa 1 U, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TX CableNet

Nr kat.: DK 5501410

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania.

Nr kat.:
DK 5501410
Opis produktu
Boczne otworowanie systemowe do montażu akcesoriów i wentylacji komponentów z bocznym wydmuchem powietrza.
Korzyści
Łatwe zawieszenie w otworach systemowych profili montażowych 19" po ustawianiu wymaganych odległości płaszczyzn 19"
Zastosowania
Do montażu na przedniej płaszczyźnie mocowania.
Do podpory ciężkich modułów
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Distance between mounting levels
345 mm
Długość
275 mm
Możliwości montażu
do szyn profilowych 19" standardowych
Wskazówki dotyczace montażu
Przed montażem musi zostać odpowiednio dopasowany odstęp między płaszczyznami 19" w VX IT
Obciążalność
800 N, statyczny
Wskazówka
Efektywna powierzchnia przylegania na bok 35 mm
Pole styku
Szerokość: 35 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
TS IT
TX CableNet
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,74 kg
Masa brutto
0,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177678965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 800 N, statycznie, WxG: 1 U x 275 mm, Powierzchnia przylegania, szerokość: 35 mm,
Dokumentacja
Instrukcja obsługi