Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania.
- Nr kat.:
- DK 5501440
- Opis produktu
- Boczne otworowanie systemowe do montażu akcesoriów i wentylacji komponentów z bocznym wydmuchem powietrza.
- Korzyści
- Łatwe zawieszenie w otworach systemowych profili montażowych 19" po ustawianiu wymaganych odległości płaszczyzn 19"
- Zastosowania
- Do montażu na przedniej płaszczyźnie mocowania.
- Do podpory ciężkich modułów
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 645 mm
- Długość
- 575 mm
- Możliwości montażu
- do szyn profilowych 19" standardowych
- Wskazówki dotyczace montażu
- Przed montażem musi zostać odpowiednio dopasowany odstęp między płaszczyznami 19" w VX IT
- Obciążalność
- 800 N, statyczny
- Wskazówka
- Efektywna powierzchnia przylegania na bok 35 mm
- Pole styku
- Szerokość: 35 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TS IT
TX CableNet - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177678996
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 800 N, statycznie, WxG: 1 U x 575 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 645 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi