Osłona magnetyczna do VX IT

Nr kat.: DK 5501895

Do opcjonalnego osłonięcia przednich otworów systemu.

Nr kat.:
DK 5501895
Wersja
Zakres oznakowania 1 - 56 U
Opis produktu
Do opcjonalnego zakrycia przedniej perforacji systemowej w przypadku całkowitego odgrodzenia powietrza od frontu lub braku zastosowania uchwytów kablowych. Z dodatkową listwą opisową do dwukierunkowego oznakowania jednostek wysokości.
Korzyści
Oznakowanie dwustronne pozwala na swobodny wybór kierunku liczenia
Przejrzysta dokumentacja różnych elementów zabudowy
Zastosowania
Do dodatkowego wyposażenia istniejących profili 482,6 mm (19")
Materiał
Osłona: PCV
Paski samoprzylepne z wymiarami: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Osłona magnetyczna
Długość
5 m
Wymiary
Szerokość: 15 mm
Długość: 5 m
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,29 kg
Masa brutto
0,335 kg
Numer taryfy celnej
49119900
EAN
4028177682405
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis produktu
DK Osłona, magnetyczna, do zakrycia przedniej perforacji systemowej, z oznaczeniami numerycznymi w calowej, dł.: 5 m
Dokumentacja
Instrukcja obsługi