- Nr kat.:
- DK 5502105
- Opis produktu
- Kanał kablowy posiada obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną pokrywę i alternatywnie możliwość przykręcania.
- Korzyści
- Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U
- Możliwość szeregowania plecy do pleców
- Materiał
- Blacha stalowa
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z pokrywą i zestawem montażowym
Wraz z 4 uchwytami do rezerw kabli
- Jednostki wysokości
- 36 U
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TE
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
- Pasuje do szerokości
- 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
-
DK Kanał kablowy, SxW: 800x2000 mm, 36 U, do TS IT, RAL 9005