Uchwyt kablowy do VX IT

Nr kat.: DK 5502115

Do prowadzenia kabli systemu U.

Nr kat.:
DK 5502115
Wersja
do szyn profilowych 19" VX IT standard
Opis produktu
Do strukturalnego prowadzenia kabli na płaszczyźnie montażowej 19" w krokach 1 U.
Korzyści
Łatwy, beznarzędziowy montaż poprzez bezpośrednie zatrzaśnięcie na szynie profilowej 19"
Materiał
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor
RAL 9005
Możliwości montażu
Możliwość frontowego i bocznego montażu na szynie profilowej z przodu i z tyłu
Wskazówka
Możliwe prowadzenie kabli w połączeniu z prowadnicami powietrza
Wymiary
Szerokość: 14 mm
Długość: 261 mm
Jednostki wysokości
6 U
Opak.
14 szt.
Waga netto
0,784 kg
Masa brutto
0,937 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Opis produktu
DK Uchwyt kablowy do TS IT, 6 U, RAL 9005
Dokumentacja
Instrukcja obsługi