Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.
- Nr kat.:
- DK 5502145
- Opis produktu
- Kanał kablowy posiada obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną pokrywę i alternatywnie możliwość przykręcania.
- Korzyści
- Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U
- Możliwość szeregowania plecy do pleców
- Materiał
- Blacha stalowa
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z pokrywą i zestawem montażowym
Wraz z 4 uchwytami do rezerw kabli - Jednostki wysokości
- 42 U
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TE
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm - Pasuje do szerokości
- 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,298 kg
- Masa brutto
- 8,735 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Kanał kablowy, SxW: 800x2200 mm, 42 U, do TS IT, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi