- Nr kat.:
- DK 5502155
- Opis produktu
- Do prostego i szybkiego mocowania okablowania.
- Korzyści
- Beznarzędziowy montaż w otworach systemowych 10,5 x 12,5 mm, przez obrót o 90°
- Zastosowania
- Bezpośrednie zastosowanie na poziomym profilu ramowym VX, na poprzeczkach i szynach profilowych zabudowy 19" VX IT, na korytku kablowym lub szynach systemowych chassis
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- 10 taśm rzepowych
10 uchwytów
- Wymiary
- Długość: 400 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,07 kg
- Masa brutto
- 0,084 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
DK Uchwyt taśmy rzepowej, do montażu w otworach systemowych 10,5x12,5 mm, dł.: 400 mm, RAL 9005