- Nr kat.:
- DK 5502205
- Opis produktu
- Do poziomego przeprowadzenia kabla typu patch z 5 wieszakami.
- Materiał
- Panel: blacha stalowa
Wieszak: stal
- Powierzchnia
- Panel: lakierowany
Wieszak: ocynkowany
- Kolor
- RAL 9005
- Wskazówka
- W przypadku danych wymiarowych chodzi o wymiary zewnętrzne.
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Wymiary wieszaka
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,57 kg
- Masa brutto
- 0,599 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177679320
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
-
DK Panel rozrządowy, z wieszakami stalowymi, ocynkowana, 1 U, WxG: 43x55 mm, blacha stalowa, RAL 9005