Szuflada do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 5502305

Do przedniego mocowania na szynach profilowych, 482,6 mm (19"). Z pokrywą oraz szynami teleskopowymi, do przechowywania dokumentacji, instrukcji obsługi i materiałów o małych rozmiarach.

Nr kat.:
DK 5502305
Opis produktu
Do przedniego zamocowania na szynach profilowych, 482,6 mm (19"). Wyposażona w pokrywę oraz szyny teleskopowe do przechowywania dokumentacji, instrukcji obsługi i materiałów o małych rozmiarach. Mała wersja 2 U nadaje się również do montażu wewnątrz ramy wychylnej.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Całkowicie zmontowana
Zamek 12321
Głębokość prześwitu
419 mm
Szerokość prześwitu
411 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,406 kg
Masa brutto
6,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177679382
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Szuflada, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), 2 U, zamykana, zamek 12321,