Płyta podłogowa do TS IT, TX CableNet

Nr kat.: DK 5502530

Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych służy do zakrycia całego otworu podłogi.

Nr kat.:
DK 5502530
Wersja
Płyta podłogi zamknięta, z blachą przesuwaną, wieloczęściowa
Opis produktu
Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych: Do zakrycia całego otworu podłogi. Moduły płyty podłogi: Dobór modułów odpowiednio do zastosowania.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,356 kg
Masa brutto
6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177682627
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Zestaw płyt podłogowych, płyta podłogi pełna, z blachą przesuwaną, wieloczęściowy, SxG: 800x800 mm, do TS IT, TX CableNet, blacha stalowa, ocynkowana
Dokumentacja
Instrukcja obsługi