Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych służy do zakrycia całego otworu podłogi.
- Nr kat.:
- DK 5502540
- Wersja
- Płyta podłogi zamknięta, z blachą przesuwaną, wieloczęściowa
- Opis produktu
- Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych: Do zakrycia całego otworu podłogi. Moduły płyty podłogi: Dobór modułów odpowiednio do zastosowania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przy doborze wymaganych płyt modułowych do wypełnienia części podłogowej należy dodatkowo uwzględnić informacje zawarte w instrukcji montażu dotyczące konstrukcji podłogi.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 1.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,639 kg
- Masa brutto
- 5,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Zestaw płyt podłogowych, SxG: 600x1000 mm, do TS IT, pełne, wieloczęściowe
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi