Płyta podłogowa do TS IT, TX CableNet

Nr kat.: DK 5502570

Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych służy do zakrycia całego otworu podłogi.

Nr kat.:
DK 5502570
Wersja
Płyta podłogi zamknięta, z blachą przesuwaną, wieloczęściowa
Opis produktu
Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych: Do zakrycia całego otworu podłogi. Moduły płyty podłogi: Dobór modułów odpowiednio do zastosowania.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Przy doborze wymaganych płyt modułowych do wypełnienia części podłogowej należy dodatkowo uwzględnić informacje zawarte w instrukcji montażu dotyczące konstrukcji podłogi.
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,453 kg
Masa brutto
9,95 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177682719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Zestaw płyt podłogowych, SxG: 800x1200 mm, do TS IT, pełne, wieloczęściowe
Dokumentacja
Instrukcja obsługi